请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
实际工作距离 | 36 ... 44 mm | |
衰减系数 rAl | 0,34 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,81 | |
衰减系数 rSt37 | 1 | |
衰减系数 rBrass | 0,4 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 60 V | |
开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 870 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
E1 型式批准 | 10R-04 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
连接信息 | 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% |
|
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
最小线芯横截面积 | 无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2 | |
最大线芯横截面积 | 无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2 | |
外壳材料 | PA/金属 带环氧树脂粉末涂层 | |
感应面 | PA-GF35 | |
外壳底座 | 塑料 | |
防护等级 | IP68 / IP69K | |
质量 | 225 g | |
尺寸 | ||
高度 | 40 mm | |
宽度 | 40 mm | |
长度 | 118 mm | |
注意 | 拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 195 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2003 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 64 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1 | ALL | 283 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | 8396 KB | |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2835B | ALL | 1220 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6059_ENG | ENG | 1286 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|