请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
输出类型 | AS-Interface | |
额定工作距离 | 30 mm | |
安装 | 非齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 24,3 mm | |
衰减系数 rAl | 0,3 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,75 | |
衰减系数 rBrass | 0,38 | |
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统 | |
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
空载电流 | ≤ 40 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 1000 ms | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 双 LED,黄色 | |
错误指示器 | 双 LED,红色 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1330 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | PA | |
感应面 | PA | |
防护等级 | IP67 | |
质量 | 210 g | |
尺寸 | ||
高度 | 40 mm | |
宽度 | 40 mm | |
长度 | 67 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 158 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 336 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 70 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1 | ALL | 283 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|