NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 3 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 2,4 mm | |
实际工作距离 | 2,7 ... 3,3 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8 V | |
开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
迟滞 | 类型 0,2 % | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
极限数据 | ||
紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,4 Nm | |
符合标准 | ||
标准 | EN 50044 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |