请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 互补 | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
衰减系数 rAl | 0,39 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 1500 Hz | |
迟滞 | 典型值为 5% | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1560 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
长度 | 65 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Brief Instructions | |||
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit Sperrverzahnung | ALL | 1117 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 57 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 68 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3010B | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6071_ENG | ENG | 1285 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|