请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
阀门定位器和阀门控制模块 |
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
输出类型 | AS-Interface | |
额定工作距离 | 3 mm | |
安装 | 齐平安装 | |
确保操作距离 | 0 ... 2,43 mm | |
衰减系数 rAl | 0,5 | |
衰减系数 rCu | 0,45 | |
衰减系数 r304 | 1 | |
衰减系数 rSt37 | 1,2 | |
额定值 | ||
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
空载电流 | ≤ 35 mA | |
指示灯/操作方法 | ||
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
LED IN | 开关状态(输入);黄色 LED | |
LED OUT | 双 LED(黄色/红色) 黄色:开关状态 红色:导线断开/短路 |
|
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | 100 mA | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 50295:1999-10 |
|
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接(系统侧) | 4 针 M12 x 1 连接器 | |
连接(阀侧) | 0.5 m,PVC 缆线 | |
线芯横截面积(阀门侧) | 0.75 mm2 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
尺寸 | ||
高度 | 33,5 mm | |
宽度 | 65 mm | |
长度 | 36 mm | |
注意 | 阀电压限制为最大 26.4 V;阀功率最大 2.5 W | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 387 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |