请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
额定工作距离 | 5 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | 安全功能 | |
确保操作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8 V | |
工作电压 | 5 ... 25 V 1) | |
开关频率 | 0 ... 500 Hz | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
外壳材料 | PP | |
感应面 | PP | |
防护等级 | IP68 | |
尺寸 | ||
长度 | 39 mm | |
直径 | 18 mm | |
ATEX | ||
防爆区域数据 | ||
标记 | II 2G EEx ia IIC T6 | |
相应的类型 | NJ 5-18GK-SN... | |
有效内部电容 | ≤ 120 nF | |
有效内部电感 | ≤ 200 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB |