请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
产品阐述 |
---|
继电器输出 |
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | 继电器 | |
额定工作距离 | 15 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
衰减系数 rAl | 0,45 | |
衰减系数 rCu | 0,35 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
衰减系数 rBrass | 0,5 | |
输出类型 | 继电器 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 30 Hz | |
迟滞 | 2 ... 20 % ( 类型 3 % ) | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 无 | |
电压降 | ≤ 0,5 V (工作电流 ≤ 100 mA 时电压 ≤ 0.275 V) | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | ≤ 10 µA | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 55 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1218 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,5 mm2 | |
外壳材料 | 氧化铝 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 / IP69K | |
尺寸 | ||
长度 | 50 mm | |
直径 | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
数据表 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|
Datasheet NBB15-F148P10-ARO-M | 191 KB | |
Datasheet NBB15-F148P10-ARO-M | 157 KB | |
Fiche de données NBB15-F148P10-ARO-M | 195 KB | |
Datenblatt NBB15-F148P10-ARO-M | 157 KB | |
Scheda tecnica NBB15-F148P10-ARO-M | 160 KB | |
Datasheet NBB15-F148P10-ARO-M | 219 KB | |
Folha de dados NBB15-F148P10-ARO-M | 158 KB | |
Hoja de datos NBB15-F148P10-ARO-M | 200 KB | |
Datasheet NBB15-F148P10-ARO-M | 157 KB |
CAD | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 64 KB |