请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 具有安全功能的 NAMUR | |
槽宽 | 3,5 mm | |
浸入深度(横向) | 5 ... 7 类型 6 mm | |
参考目标 | 10 x 7 x 0.3 mm3,Al | |
安全完整性级别 (SIL) | 可达 SIL2,符合 IEC 61508 标准 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V | |
开关频率 | 0 ... 2500 Hz | |
迟滞 | 带 NAMUR 开关放大器: 0,09 mm (如倍加福 KCD2-SR-Ex1.LB) | |
适用于 2:1 技术 | 是 , 带反极性保护二极管 | |
电流升高率 | 2,1 mA / mm | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | 0,2 ... 1 mA | |
检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 11850 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
FM 认证 | ||
控制图 | 116-0165 | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0454 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 柔性导线 LiY , 500 mm | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ||
高度 | 15 mm | |
宽度 | 10 mm | |
长度 | 19,5 mm | |
注意 | 只能用于检测非铁金属 停止位可调 |
|
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 187 KB | |
Manual | ENG | 1917 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 65 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:4 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 19426 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0092X | ALL | LINK | --- |
控制图 | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 206 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3638 | ALL | 121 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|