NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 2 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 3000 Hz | |
适用于 2:1 技术 | 是 , 带反极性保护二极管 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 10660 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 硅胶 , 2 m 保护软管 L = 400 mm |
|
连接组件 | 保护软管 不锈钢 1.4301 / AISI 304 螺纹连接 MS58,镀镍 |
|
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | |
尺寸 | ||
长度 | 30 mm | |
直径 | 14 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|