请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | 具有安全功能的 NAMUR | |
额定工作距离 | 5 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 500 Hz | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 11850 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
设备保护级别 Gc (ic) | PF 13 CERT 2895 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 硅胶 , 10 m | |
线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
外壳材料 | Crastin (PBT),黑色 | |
感应面 | Crastin (PBT),黑色 | |
防护等级 | IP68 | |
尺寸 | ||
长度 | 39 mm | |
直径 | 18 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式接近开关 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 186 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 19426 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0092X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4291 | ALL | 139 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|