请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 5 mm | |
安装 | 齐平安装于低碳钢中 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
衰减系数 rAl | 1 | |
衰减系数 rCu | 1,1 | |
衰减系数 r304 | 0 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 30 Hz | |
迟滞 | 3 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 10 µA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 双 LED 绿色: 通电 黄色: 输出 |
|
符合标准 | ||
标准 | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,5 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
防护等级 | IP69K | |
尺寸 | ||
长度 | 50 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|