Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

电容式传感器 CJ4-12GK-N

CJ4-12GK-N
  • 4 mm,非齐平


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

技术参数节选  CJ4-12GK-N

通用规格
开关功能常开 (NO)
输出类型NAMUR
额定工作距离4 mm
安装非齐平
确保操作距离0 ... 2,88 mm
输出类型2 线
额定值
安装条件
A20 mm
B80 mm
C12 mm
F70 mm
额定电压8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压7 ... 12 V
开关频率0 ... 1 Hz
电流消耗
未检测到测量板≤ 1 mA
检测到测量板≥ 2,4 mA
功能性安全相关参数
MTTFd3299 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
认证和证书
ATEX 认证
设备保护级别 GaTüV 03 ATEX 2003 X
设备保护级别 GbTüV 03 ATEX 2003 X
设备保护级别 DaTüV 03 ATEX 2003 X
FM 认证
控制图116-0165
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积0,34 mm2
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP68
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
尺寸
长度60 mm
直径12 mm
一般信息
在危险区域使用:参见使用说明书

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电容式传感器

Details: CJ4-12GK-N

数据表: CJ4-12GK-N

数据表文件类型文件大小
数据表 CJ4-12GK-NPDF182 KB
Datasheet CJ4-12GK-NPDF436 KB
Datasheet CJ4-12GK-NPDF431 KB
Fiche de données CJ4-12GK-NPDF432 KB
Datenblatt CJ4-12GK-NPDF433 KB
Scheda tecnica CJ4-12GK-NPDF432 KB
Datasheet CJ4-12GK-NPDF438 KB
Folha de dados CJ4-12GK-NPDF433 KB
Hoja de datos CJ4-12GK-NPDF432 KB
Datasheet CJ4-12GK-NPDF445 KB

文档: CJ4-12GK-N

使用说明书文件类型文件大小
ИнструкцииPDF183 KB
Návod k poużitíPDF176 KB
Instruktions manualPDF173 KB
Instruction manualPDF175 KB
KasutusjuhendPDF169 KB
KäyttöohjePDF168 KB
Manuel d'instructionsPDF178 KB
BetriebsanleitungPDF176 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF185 KB
HandleidingPDF175 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF173 KB
Használati útmutatóPDF177 KB
Manuale di istruzioniPDF176 KB
Lietošanas pamācībaPDF174 KB
Instrukciju vadovasPDF175 KB
Instrukcja obsługiPDF176 KB
Manual de instruçõesPDF177 KB
Manual de utilizarePDF177 KB
Návod na poużitiePDF176 KB
Navodila za uporaboPDF173 KB
Manual de instruccionesPDF177 KB
ManualPDF172 KB
技术信息
Installation conditionsPDF219 KB
EinbaubedingungenPDF345 KB

CAD+CAE: CJ4-12GK-N

CAD文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DSTP55 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ58 KB

配套产品: CJ4-12GK-N

附件

安装法兰,12 mmfa