请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于探测车辆的通用传感器系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
标记 | CE | |
操作模式 | 连续信号 / 方向检测 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 306 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
指示灯/操作方法 | ||
控制元件 | DIP 开关 | |
开关状态 | LED | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC ( 无电气隔离 ) | |
纹波 | -15 %/+10 % | |
功耗 | 2,2 VA | |
校准时间 | 2 s | |
回路感应率 | 100 ... 1000 µH | |
环频率 | 20 ... 120 kHz | |
输入 | ||
通道数量 | 2 | |
输出 | ||
信号输出 | 2 路继电器输出 | |
开关电压 | 250 V AC | |
开关电流 | 6 A | |
脉冲长度 | 周期 | |
响应时间 | 200 ms | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP30 | |
连接 | 插座 ; 11 针 端接 ≤ 1.5 mm2 | |
尺寸 | ||
高度 | 75 mm | |
宽度 | 37,5 mm | |
深度 | 71 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
Product category / 产品类的 | 控制模块 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 417 KB | |
手册 | |||
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2 | ENG | 1994 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 263 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1828A | ALL | 266 KB |