请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
固定焦距镜头,高分辨率,紧凑型百万像素级镜头,带锁紧螺钉,用于 C 底座摄像头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光学分辨率 | 2 MP | |
焦距 | 25 mm | |
焦距 | ≥ 25 mm ... < 50 mm | |
格式 | 2/3" | |
孔径 | F1.4-16 | |
孔径控制 | 手动 | |
水平视角 | 20 ° | |
垂直视角 | 15,1 ° | |
对角线视角 | 24,9 ° | |
图像格式 | 8,8 x 6,6 mm | |
MOD(最小物距) | 250 mm | |
环境条件 | ||
工作温度 | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
机械规格 | ||
质量 | 55 g | |
目标连接 | C 底座 | |
尺寸 | ||
长度 | 32 mm | |
直径 | 29,5 mm | |
滤光镜螺纹 | M 27 × 0.5 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 | 视觉检测传感器用镜头 |