请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
以太网总线缆线 M12 插头直头 A 型 8 针转 RJ45 插头直头 8 针,PUR 蓝色缆线,Cat6A,线对带屏蔽和整体屏蔽,用于连接 VOS 摄像头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 8 | |
编码 | A 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | RJ45 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 8 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 50 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 0,5 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
传输技术 | IEC 61156-6 / DIN EN 50288-4-2 , UL 1863 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-109 连接器 RJ45 : IEC 60603-7 |
|
组件类别 | CAT6A (IEC 11801) | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 , UL 94 | |
无卤 | IEC 60754-1 | |
耐油 | DIN EN 60811-2-1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
连接器 1 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
工具安装 | 直纹滚花 | |
配接次数 | min. 100 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP65 | |
连接器 2 | ||
防松弛 | 可用 | |
配接次数 | min. 750 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至连接器 | |
防护等级 | IP20 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 6,4 mm | |
弯曲半径 | > 8 倍缆线直径,活动 > 4 倍缆线直径,固定式 |
|
护套颜色 | 蓝色(类似于 RAL 5021) | |
芯数 | 8 | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 白色/蓝色 2 号芯: 白色/棕色 3 号芯: 棕色 4 号芯: 橙色 5 号芯: 白色/绿色 6 核: 白色/橙色 7 芯: 蓝色 8 芯:红色 绿色 |
|
内芯构造 | 7 x 0,16 mm ∅ (双绞线) , 双绞线屏蔽 | |
屏蔽 | 镀锡铜丝编织,70% 覆盖率 双绞线屏蔽 : 铝内衬聚酯薄膜 |
|
长度 | 10 m | |
电缆代码 | Li 02YSC 11Y 4 x 2 x 0.48 | |
质量 | 159 g | |
材料 | ||
连接器 1 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 镍/金 | |
易燃性 | V-2 | |
连接器 2 | ||
主体 | PC | |
接触表面 | 镍/金 | |
易燃性 | V-0 | |
电缆 | ||
护套 | PUR | |
磁芯绝缘 | PE | |
易燃性 | HB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E520112 | ALL | LINK | --- |