Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

增量旋转编码器 RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

RVI58N-032YYA31N-Y0200:03
  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 200 ppr
  • 伺服法兰
  • 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出
  • 故障指示输出*

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

通用规格
脉冲计数200
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1070 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
接口
接口类型
输出
输出类型推挽式,增量式
电压降< 3 V
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流最大 60 mA
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护(不 适用于 Ub),反极性保护
输出频率最大 200 kHz
上升时间400 ns
故障指示输出
干扰条件低电平
输出类型集电极开路,带上拉电阻(在  +Ub 下为 5.6 kΩ)
负载电流-40 mA
连接
电缆∅5 mm,6 x 0.14 mm2,L = 0.3 m,带 Harting 插孔(零件号 09330006427)
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
环境条件
工作温度-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线
-20 ...80 °C (-4 ...176 °F),固定缆线
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械规格
材料
外壳铝粉末涂层
法兰3.1645 铝
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 350 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩≤ 25 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
轴向40 N,最大 6000 min-1
10 N,最大 12000 min-1
径向60 N,最大 6000 min-1
20 N,最大 12000 min-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: RVI58N-032YYA31N-Y0200:03