请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 最大 5000 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 60 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 3 V | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护(不 适用于 Ub),反极性保护 | |
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 400 ns | |
连接 | ||
电缆 | ∅7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP54 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | ||
玻璃圆盘 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ,固定缆线 | |
塑料盘 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ,固定缆线 | |
存储温度 | ||
玻璃圆盘 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
塑料盘 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝粉末涂层 | |
法兰 | 铝 | |
轴 | 不锈钢 | |
质量 | 大约 280 g | |
旋转速度 | 最大 6000 min -1 | |
惯性力矩 | ≤ 35 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1 Ncm | |
轴负载 | ||
角度偏移 | 1 ° | |
轴向偏移 | 最大 1 mm | |
尺寸 | ||
长度 | 44,5 mm | |
直径 | 58 mm | |
与危险区相关的应用数据 | ||
ATEX 标记 | II 3G Ex nA IIB T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X |
|
认证 | PF 18 CERT 4775 X | |
指令符合性 | ||
指令 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 957 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
/cert/cert4775a.pdf | PF 18 CERT 4775 X | ALL | 251 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0649D | ALL | 80 KB |