请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
PROFIBUS 网关,支持 2 个 AS-Interface 网络的双主设备 |
通用规格 | ||
---|---|---|
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
PLC 功能 | 无 | |
重复地址侦测 | 来自 AS-Interface 从站 | |
接地故障检测 | 集成 | |
EMC 监测 | 集成 | |
诊断功能 | 通过显示屏提供的扩展功能 | |
UL 文件编号 | E223772 | |
指示灯/操作方法 | ||
显示器 | 发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息 | |
LED PROFIBUS | 检测到 PROFIBUS 主设备;绿色 LED | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface 工作正常;绿色 LED | |
LED CONFIG ERR | 配置错误;红色 LED | |
LED PRG ENABLE | 自动编程;绿色 LED | |
LED POWER | 电压 ON;绿色 LED | |
LED PRJ MODE | 编程模式激活;黄色 LED | |
LED U AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
开关 SET | 选择和设置一个子站地址 | |
OK 按钮 | 模式选择传统图形/确认 | |
按钮 MODE | 模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标 | |
ESC 按钮 | 模式选择传统图形/取消 | |
电气技术规格 | ||
绝缘电压 | ≥ 500 V | |
额定工作电压 | 来自 AS-Interface | |
额定工作电流 | ≤ 250 mA 来自 AS-Interface | |
接口 | ||
接口类型 | RS-485 | |
协议 | PROFIBUS DP V1 | |
传输速率 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s , 自动波特率检测 | |
连接 | ||
PROFIBUS | Sub-D 接口 | |
AS-Interface | 弹簧接线端子,可拆卸 | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 61326 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
存储温度 | -15 ... 75 °C (5 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
质量 | 460 g | |
结构类型 | 低轮廓外壳 , 不锈钢 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-i总线网关 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB | |
Manual VBG-PB-K20-DMD-C1 | ENG | 4415 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2606 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 124801 | ALL | 104 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|