请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
PROFIBUS 网关,支持 2 个 AS-Interface 网络的双主设备 |
通用规格 | ||
---|---|---|
AS-Interface 规格 | V2.11 | |
PLC 功能 | 无 | |
诊断功能 | 通过显示屏提供的扩展功能 | |
指示灯/操作方法 | ||
显示器 | 图形 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息 | |
LED BUS ACTIVE | 检测到 PROFIBUS 主设备;绿色 LED | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface 工作正常;绿色 LED | |
LED CONFIG ERR | 配置错误;红色 LED | |
LED PRG ENABLE | 自动编程;绿色 LED | |
LED POWER | 电压 ON;绿色 LED | |
LED PRJ MODE | 编程模式激活;黄色 LED | |
LED U AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
开关 SET | 选择和设置一个子站地址 | |
OK 按钮 | 模式选择传统图形/确认 | |
按钮 MODE | 模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标 | |
ESC 按钮 | 模式选择传统图形/取消 | |
电气技术规格 | ||
绝缘电压 | ≥ 500 V | |
额定工作电压 | 来自 AS-Interface | |
额定工作电流 | ≤ 180 mA 来自 AS-Interface | |
接口 | ||
接口类型 | RS-485 | |
协议 | PROFIBUS | |
传输速率 | 9.6、19.2、44.44、93.95、187.5、500、1500 kBit/s 自动同步 | |
连接 | ||
PROFIBUS | RS 485 接口 | |
AS-Interface | 螺丝接线端子 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
防护等级 | DIN 40050 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
存储温度 | -15 ... 75 °C (5 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP40(外壳),IP20(端子) | |
质量 | 420 g | |
结构类型 | 低轮廓外壳 , 塑料 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-i总线控制器 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Commissioning program example PF_ASi12 / Inbetriebnahme Programmbeispiel PF_ASi12 | ALL | 42 KB | |
Commissioning program example PF_ASi10 / Inbetriebnahme Programmbeispiel PF_ASi10 | ALL | 74 KB | |
Commissioning program example PF_ASi11 / Inbetriebnahme Programmbeispiel PF_ASi11 | ALL | 174 KB | |
Commissioning program example PF_ASi13 / Inbetriebnahme Programmbeispiel PF_ASi13 | ALL | 41 KB | |
手册 | |||
Manual VBG-PB-K5-R4-DMD | ENG | 3731 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 167 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
GSD file VBG-PB-K5-R4-DMD / GSD-Datei VBG-PB-K5-R4-DMD | 04/2002 | ZIP | 6 KB |
GSD file VBG-PB-K5-R4-DMD, Preset ASi-Slaveparameter / GSD-Datei VBG-PB-K5-R4-DMD, Vorgabe ASi-Slaveparameter | 11/2003 | ZIP | 9 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|