请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
G4 模块 IP65 2 路模拟量输出(电压) |
通用规格 | ||
---|---|---|
从属设备类型 | 标准从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V2.1 | |
要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
UL 文件编号 | E223772 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 145 a 在 30 °C 时 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误 红色闪烁:外围设备错误 |
|
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
模拟 LED | 状态输出信号;绿色 LED 绿色:0 V ≤ U ≤ 11.5 V 绿色闪烁:U > 11.5 V(外围设备错误) |
|
LED AUX | 外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED | |
电气技术规格 | ||
辅助电源(输出) | 24 V DC ± 15% PELV | |
额定工作电压 | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | ≤ 80 mA | |
防护等级 | III | |
输出 | ||
编号/类型 | 2 路模拟量输出(电压),0 ...10 V | |
电源 | 由 AS-Interface 供电或根据需要由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
分辨率 | 13 位 / 1 mV | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
编程说明 | ||
型材 | S-7.3.5 | |
IO 代码 | 7 | |
ID 代码 | 3 | |
ID2 代码 | 5 | |
数据位(通过 AS-Interface 运行) | 数据值的传输基于 AS-Interface Profile 7.3。 | |
参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |
P0 | 未使用 | |
P1 | 第 2 个通道的编程 P1=1,通道 2 已编程 P1=0,通道 2 未编程 |
|
P2 | 外围设备故障的消息 P2=1,报告外围设备故障 P2=0,不报告外围设备故障 |
|
P3 | 未使用 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 缆线穿刺法或端子盒 黄色扁平缆线/黑色扁平缆线或标准圆形缆线 输入/输出:2 x M16 x 1.5 缆线密封接头和笼式张紧弹簧端子,1 x M12 x 1.5 缆线密封接头(未使用) |
|
材料 | ||
外壳 | PA 6 GF30 | |
质量 | 350 g | |
尺寸 | ||
高度 | 71 mm | |
宽度 | 90 mm | |
长度 | 102 mm | |
安装 | DIN 安装导轨 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-i模块 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2A-G4-U / Montageanleitung VBA-2A-G4-U | ALL | 422 KB | |
手册 | |||
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 | ENG | 4051 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1835 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2448C | ALL | 109 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|