Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

压力盖 VAZ-LT2-BK

VAZ-LT2-BK
  • 发光按钮 LT2 的更换用压力盖

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAZ-LT2-BK

产品阐述
发光按钮模块的压力盖
通用规格
描述压力盖 塑料
机械规格
材料塑料 黑色
安装与前环齐平
尺寸前侧尺寸 ∅ 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301
Product category / 产品类的

Details: VAZ-LT2-BK

配套产品: VAZ-LT2-BK

匹配系统组件
压力盖辅助安装件fa
匹配系统组件
发光按钮模块fa
发光按钮模块fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。