请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
RS 232C/RS 485 转换器 |
电气技术规格 | ||
---|---|---|
电源 | 从 PC 的 RS 232 接口获得供电 针脚 4 (DTR) 必须持续保持高电位。 |
|
接口 | ||
接口类型 | 标准 PC RS-232 接口,带 9 针 D-SUB 连接器(母头) RS-485 接口,带 9 针 D-SUB 连接器(公头) |
|
传输速率 | 可达 57600 Bit/s | |
电缆长度 | 对于每个 RS 232 和 RS 485 最大 2 m | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
存储温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接 | RS 232 , RS-485 | |
尺寸 | 63、54、17 mm(长、宽、高) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060390 |
ECLASS 10.0.1 | 27060390 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC000310 |
ETIM 6.0 | EC000310 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 接口转换器 |