请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
适用于配备弹簧端子或螺丝端子的开关柜模块的跳线 |
电气技术规格 | ||
---|---|---|
额定电压 | 48 V | |
电流负载容量 | 8 A 在 40 °C 时 DIN VDE 0298 第 4 部分 HD 516/VDE 0298-300 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) 固定 | |
机械规格 | ||
线芯横截面积 | 细软铜线 0,75 mm2 | |
材料 | ||
磁芯绝缘 | PVC | |
电缆 | H05V-K,额定电压 300/500 V | |
颜色 | 棕色,蓝色 | |
可行的连接 | 适用于弹簧端子和螺丝端子 | |
电缆长度 | 60 mm | |
易燃性 | ||
电缆 | 阻燃性符合 IEC 60332-1-2 标准 | |
注意 | 每个包装中含 100 根蓝色跳线和 100 根棕色跳线 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|