...的配件 |
|
|
|
单头系统, 感应范围大, 可调支架, 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程, 系列: F260, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 15 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0%, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开, 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA 上升斜坡 , UL 认证: cULus 认证,一般用途, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 螺丝接线端子 , PG 13.5 缆线密封接头, 外壳: UP 1225 SF/R8fa |
|
|
|
|
单头系统, 感应范围大, 可调支架, 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程, 系列: F260, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 15 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0%, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常闭, 输出类型: 1 电流输出 4 ... 20 mA 上升斜坡 , UL 认证: cULus 认证,一般用途, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 螺丝接线端子 , PG 13.5 缆线密封接头, 外壳: UP 1225 SF/R8fa |
|
|
|
|
单头系统, 感应范围大, 可调支架, 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程, 系列: F260, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 15 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0%, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开, 输出类型: 1 电流输出 0 ... 20 mA 上升斜坡 , UL 认证: cULus 认证,一般用途, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 螺丝接线端子 , PG 13.5 缆线密封接头, 外壳: UP 1225 SF/R8fa |
|
|
|
|
单头系统, 感应范围大, 可调支架, 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程, 系列: F260, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 15 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0%, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开, 输出类型: 1 电压输出: 0 ... 10 V 上升斜坡 , UL 认证: cULus 认证,一般用途, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 螺丝接线端子 , PG 13.5 缆线密封接头, 外壳: UP 1225 SF/R8fa |
|
|
|
|
单头系统, 感应范围大, 可调支架, 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程, 系列: F260, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 15 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0%, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常闭, 输出类型: 1 电压输出: 0 ... 10 V 上升斜坡 , UL 认证: cULus 认证,一般用途, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 螺丝接线端子 , PG 13.5 缆线密封接头, 外壳: UP 1225 SF/R8fa |
|
|
|
|
单头系统, 感应范围大, 可调支架, 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程, 系列: F260, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 15 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0%, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常闭, 输出类型: 1 电流输出 0 ... 20 mA 上升斜坡 , UL 认证: cULus 认证,一般用途, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 螺丝接线端子 , PG 13.5 缆线密封接头, 外壳: UP 1225 SF/R8fa |
|