请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带可编址的 RS 485 串行接口的底座 |
指示灯/操作方法 | ||
---|---|---|
DIP 开关 | 设置站地址 总线连接 ON = 激活 OFF = 未激活 |
|
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ,PELV | |
功耗 | 最大 4 W 带读写头 IPT*-FP | |
电流隔离 | ||
工作电压/接口 | 功能性绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff | |
接口 | ||
物理 | RS-485, 可编址 , 最多可连接 30 个站 , 地址 1 ...30 | |
协议 | ASCII | |
传输速率 | 1200;2400;4800;9600;19200;38400 Bit/s | |
电缆长度 | ≤ 1200 m | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67,符合 EN 60529 标准,带 IPT*-FP | |
连接 | 螺丝接线端子 | |
接口缆线 | 2 线(对应 RS-485) | |
电源 | 最大 3 x 1.5 mm2 | |
材料 | ||
外壳 | 压铸铝 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 7.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Product category / 产品类的 | 射频读写设备底座 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 201 KB | |
手册 | |||
Manual IPTx-FP with U-Px-R4 | ENG | 1158 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 375 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3498B | ALL | 107 KB |