请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带串行接口 RS 232 和 RS 485 的不锈钢 V4A 型底座 |
电气技术规格 | ||
---|---|---|
额定工作电压 | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ,PELV | |
功耗 | 最大 4 W 带读写头 IPT*-FP | |
电流隔离 | ||
工作电压/接口 | 功能性绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff | |
接口 | ||
物理 | RS-232/RS-485 | |
协议 | ASCII | |
传输速率 | 1200;2400;4800;9600;19200;38400 Bit/s | |
电缆长度 | ≤ 15 m 在 RS 232 处 ≤ 1200 m 为 RS-485 时 |
|
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 (仅与读/写头或盖连接) | |
连接 | 螺丝接线端子 | |
接口缆线 | 3 线(对应 RS-232)或 2 线(对应 RS-485) | |
电源 | 最大 3 x 1.5 mm2 | |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 V4A | |
尺寸 | ||
高度 | 29 mm | |
宽度 | 80 mm | |
长度 | 92 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 7.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Product category / 产品类的 | 射频读写设备底座 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 248 KB | |
手册 | |||
Manual IPTx-FP with U-Px-RX | ENG | 1748 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 401 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5411 | ALL | 108 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|