Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

RFID 应答器 IUC76-F157-T19-M-FR2

IUC76-F157-T19-M-FR2
  • 工作频率 902 ...928 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用
  • 针对在金属上安装进行了优化
  • 适合高压釜应用

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IUC76-F157-T19-M-FR2

产品阐述
适合高压釜应用的数据载体
通用规格
工作频率902 ... 928 MHz
偏振线性
内存
芯片类型Higgs-3 (Alien)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)512 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期50 年 @ 77 °C (170,6 °F)
符合标准
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境条件
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
机械规格
防护等级IP69K
材料
外壳PA 6
安装
在金属上
质量28 g
尺寸
高度7,5 mm
宽度36,3 mm
长度51 mm
结构类型矩形

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的射频识别数据存储卡

Details: IUC76-F157-T19-M-FR2

Informative Literature: IUC76-F157-T19-M-FR2

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Design / Simulation: IUC76-F157-T19-M-FR2

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP335 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

配套产品: IUC76-F157-T19-M-FR2

...的配件
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(美国和加拿大)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(中国)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(巴西)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(日本)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(澳大利亚)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(泰国和中国香港)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(马来西亚)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(新加坡和越南)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(印度尼西亚)fa
UHF RFID 读写设备(美国和加拿大)fa
UHF RFID 读写设备(中国)fa
UHF RFID 读写设备(巴西)fa
UHF RFID 读写设备(马来西亚)fa
UHF RFID 读写设备(新加坡和越南)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(亚洲和美洲,不包括加拿大、美国和墨西哥)fa
适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(美国和加拿大)fa
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…