请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
UHF 手持式,欧洲 |
通用规格 | ||
---|---|---|
描述 | 带有一体式 UHF 读写头、二维成像仪、触摸屏、WLAN、蓝牙、Windows Embedded CE 6.0 的手持式设备 | |
工作频率 | 865 … 868 MHz:欧盟、土耳其 应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证 |
|
发射功率 | 6 ...2000 mW ERP 可调 | |
额定值 | ||
处理器 | ARM11 | |
时钟脉冲频率 | 532 MHz | |
内存 | 256 MB DDR RAM 288 MB 闪存(256 MB 可用) Micro SD 卡槽(与 SDHC 兼容) |
|
指示灯/操作方法 | ||
显示器 | 3.5" QVGA 触摸屏 分辨率 240 x 320 像素 |
|
键盘 | 用于输入字符的键盘 | |
键 | 可编程的功能键 | |
电气技术规格 | ||
电池类型 | 锂离子电池:7.4 V;5200 mAh | |
电源 | 通过充电器或来自插入的锂离子电池 | |
接口 | ||
接口类型 | 物理: 10/100 以太网和全速 USB 2.0(通过充电器) 无线电连接: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, 蓝牙 2.0 + EDR |
|
指令符合性 | ||
无线电和电信终端设备 | ||
指令 2014/53/EU | EN 301489-1:2011 V1.9.2、EN 301489-3:2013 V1.6.1、EN 300330-2:2015 V1.6.1、EN 60950-1:2006 | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2006 | |
防护等级 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63:2015 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
充电温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP54 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 | |
质量 | 大约 750 g | |
尺寸 | 250 mm x 105 mm x 175 mm | |
高度 | 175 mm | |
宽度 | 105 mm | |
长度 | 250 mm | |
注意 | 锂离子电池包含在交货范围内 充电器不包含在交货范围内 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual IUT-HH41-FR*, IUT-HH42-FR*, IUT-HH43-FR* | ENG | 4658 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
RFIDControl for UHF-Handheld IUT-HH4x-* / RFIDControl für UHF-Handheld IUT-HH4x-* | RFIDControl für IUT-HH4x-* | ZIP | 1749 KB |