请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于 IQT1-HH27 和 IPT-HH27 的坞站 |
指示灯/操作方法 | ||
---|---|---|
红色/绿色 LED | 电源:绿色/关闭 充电:红色/绿色 连接:绿色/关闭 |
|
输入 | ||
输入电压 | 100 V AC ...240 V AC 47 ...63 Hz |
|
输入电流 | 最大 1 A | |
输出 | ||
输出额定工作电流 | 2.6 A | |
输出电压 | 15 V DC | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | CE | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接 | USB(A 型和 B 型)和 LAN (RJ45) | |
质量 | 785 g | |
尺寸 | 122 mm x 125 mm x 127 mm | |
高度 | 127 mm | |
宽度 | 125 mm | |
长度 | 122 mm | |
注意 | 不可为备用电池充电 电源(欧式、美式)和 USB 缆线包含在交货范围内 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280492 |
ECLASS 10.0.1 | 27280492 |
ECLASS 9.0 | 27280492 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 5.0 | EC002997 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 | 数据撷取器充电器 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual RFID Handheld Reader | ENG | 1305 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
EU Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-3227C | ALL | 357 KB |