请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
母头电缆套件,可现场连接 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M23 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 19 | |
编码 | A 码 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 10 A | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
存储温度 | -15 ... 35 °C (5 ... 95 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
配接次数 | 50 | |
防护等级 | IP67 | |
连接 | 焊接连接,最大 1 mm2 | |
电缆 | ||
护套直径 | 2 mm ...14.5 mm | |
质量 | 90 g | |
材料 | ||
插塞式连接器 | ||
滚花螺钉连接 | 铜锌合金 | |
主体 | 铜锌合金 | |
密封件 | FPM | |
接触表面 | 金 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27440102 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 连接器 |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|