请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
公头连接器,M8 弯头 A 型 4 针,适用的缆线直径为 4 - 5 mm,可现场连接,绝缘压穿连接 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M8 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | A 码 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 30 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 3 A (在 0.14 mm2 时为 2 A) | |
体积电阻 | < 5 mΩ | |
绝缘电阻 | min. 100 MΩ | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | 连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 绝缘穿刺连接,适用的线芯横截面积为 0.25 ...0.5 mm2 / AWG 24 ... AWG 20 | |
电缆 | ||
护套直径 | 4 ...5 mm | |
线芯 | 横截面积:0.14 ...0.34 mm2 |
|
质量 | 1 g | |
材料 | ||
插塞式连接器 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | PA,黑色 | |
密封件 | NBR | |
接触表面 | 金 | |
易燃性 | V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27440102 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1579 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4682A | ALL | 283 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6875 | ALL | 209 KB |