请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
产品阐述 |
---|
母头接插件单端 M16 直型 6 针,PVC 缆线 5 芯,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M16 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 6 | |
连接器 2 | ||
连接 | 电缆尾部 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 250 V | |
工作电流 | 5 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F) | |
固定缆线 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
污染程度 | 1 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
拧紧扭矩 | 0,8 Nm | |
工具安装 | 交叉影线滚花 | |
配接次数 | min. 500 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至连接器 | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 5,6 mm | |
弯曲半径 | ≥ 35 mm | |
护套颜色 | 黑色(与 RAL 9005 相似) | |
芯数 | 5 | |
线芯横截面积 | 0,38 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 绿色 2 号芯: 白色 3 号芯: 黄色 4 号芯: 红色 5 号芯: 黑色 |
|
屏蔽 | 镀锡铜丝编织,80 % 覆盖率 | |
长度 | 10 m | |
电缆代码 | Li Y 5 x 0.38 | |
质量 | 670 g | |
材料 | ||
插塞式连接器 | ||
主体 | 铜锌合金,镀镍 | |
接触表面 | 银 | |
电缆 | ||
护套 | PVC | |
磁芯绝缘 | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
数据表 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|
Datasheet 42306A-10M-05P-RVI50/78 | 858 KB | |
Fiche de données 42306A-10M-05P-RVI50/78 | 862 KB | |
Datenblatt 42306A-10M-05P-RVI50/78 | 860 KB | |
Hoja de datos 42306A-10M-05P-RVI50/78 | 865 KB |