请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
内螺纹连接器,4 针,DIN 43650,可现场连接 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 4 | |
连接 1 | 插座 | |
结构类型 1 | 直角 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 250 V | |
工作电流 | 最大 16 A | |
触点电阻 | < 15 mΩ | |
绝缘电阻 | min. 100 MΩ | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
线芯横截面积 | max. 1,5 mm2 16 AWG |
|
电缆直径 | 6 ... 8 mm | |
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
密封件 | NBR | |
质量 | 27,76 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27440102 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 连接器 |