请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
连接缆线,M12 - M12,PUR 缆线,4 针,桥接,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 4 + 屏蔽 (针脚 3 和 4 桥接) |
|
连接 1 | 插座 | |
结构类型 1 | 直型 | |
螺纹 1 | M12 | |
连接 2 | 公头连接器 | |
结构类型 2 | 直角 | |
螺纹 2 | M12 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 250 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 4 A | |
体积电阻 | < 5 mΩ | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
标准 | IEC 61076-2-101:2008 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) 电缆,柔性: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) 电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
接触件 | 弹簧式接触插座 | |
针脚直径 | 1 mm | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
触点 | 铜锡合金/金 | |
接触表面 | 金 | |
主体 | TPU,绿色 | |
电缆 | PUR | |
开槽螺母 | 压铸锌 | |
套管连接器 | 压铸锌 | |
磁芯绝缘 | PP | |
电缆 | 细线,柔软 | |
护套直径 | ∅ 4,8 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 5 倍缆线直径,单次弯曲 |
|
颜色 | 灰色 | |
线芯 | 4 x 0.34 mm2 | |
导线结构 | 19 x 0,15 mm ∅ | |
屏蔽 | 光栅 包覆率 85 % | |
长度 | 0,3 m | |
质量 | 36 g | |
易燃性 | ||
触点支架 | 94 HB | |
外壳 | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
3-D model, 4-pin M12 plug, angled / 3-D-Modell M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig | ALL | STP | 1915 KB |
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-polig | ALL | STP | 1613 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3279A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5876 | ALL | 217 KB |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|