请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
缆线,PUR/PP,4 芯,灰色,带屏蔽 |
电气技术规格 | ||
---|---|---|
工作电压 | 最大 300 V AC/DC | |
符合性 | ||
无卤 | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | ||
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 4,8 mm ±0.2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 > 5 倍缆线直径,固定式 |
|
护套剥离力 | max. 100 N / 300 mm | |
护套颜色 | 灰色(类似于 RAL 7001) | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 棕色 2 号芯: 白色 3 号芯: 蓝色 4 号芯: 黑色 |
|
内芯构造 | 19 x 0,15 mm ∅ | |
屏蔽 | 镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率 | |
长度 | 1000 m | |
电缆代码 | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | |
质量 | 61000 g | |
材料 | ||
无卤 | 是 | |
电缆 | ||
护套 | PUR 聚醚基底 | |
磁芯绝缘 | PP | |
额定电阻 | 良好 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|