Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

连接缆线,带屏蔽 V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-W

V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-W
  • 防护等级 IP68 / IP69
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 屏蔽层连接至联接螺母
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

技术参数节选  V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-W

产品阐述
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,带屏蔽,通过 UL 认证,适用于拖链
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数8
编码A 码
电气技术规格
工作电压最大 30 V AC/DC
工作电流最大 2 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
无卤IEC 60754-1
耐微生物EN 50363
耐水解EN 50363
认证和证书
UL 认证cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境条件
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP68/IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径6 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数8
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 白色
2 号芯: 棕色
3 号芯: 绿色
4 号芯: 黄色
5 号芯: 灰色
6 核: 粉色
7 芯: 蓝色
8 芯:红色 红色
内芯构造32 x 0,1 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度10 m
电缆代码Li 9Y C 11Y 8 x 0.25
拖链适用性
牵引链循环min. 5000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 5 m/s2
材料
无 LABS
无卤
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
耐紫外线
额定电阻良好
耐油
耐冷却润滑
耐微生物
耐水解
易燃性FT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-W

数据表: V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-W

数据表文件类型文件大小
Datasheet V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-WPDF687 KB
Fiche de données V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-WPDF694 KB
Datenblatt V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-WPDF688 KB
Hoja de datos V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-WPDF695 KB

CAD+CAE: V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-W

CAD文件类型文件大小
/cad/cad7578.stpSTP8413 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---

认证 + 证书: V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-W

认证文件类型文件大小
Canada, USA ULPDF419 KB
符合性声明
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF219 KB

配套产品: V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-W

附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa
标签固定架fa
铭牌fa
用于 M12 连接器的模块化通用支架fa
M12 连接器的解锁保护器fa
M12 连接器的标记环,多种颜色fa