请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
M8 单端卡锁母头接插件,3 针,2 芯 PVC 灰色缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 3 | |
连接 1 | 插座 | |
结构类型 1 | 直型 | |
螺纹 1 | M8 卡锁 | |
连接 2 | 电缆尾部 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 3 A | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
规格 | 连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 电缆,固定式: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 电缆,柔性: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
|
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
连接类型 | 针脚 4 未连接 | |
接触件 | 弹簧式接触插座 | |
防护等级 | IP65 | |
电缆代码 | Li YY 3 x 0.25 | |
材料 | ||
触点 | 铜锌合金 | |
接触表面 | 金 | |
主体 | PUR | |
电缆 | PVC | |
磁芯绝缘 | PVC | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 4,3 mm | |
弯曲半径 | > 15 倍缆线直径,活动 > 10 x 电缆直径,固定式 |
|
颜色 | 灰色 | |
芯数 | 2 | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 棕色 3 号芯: 蓝色 |
|
导线结构 | 19 x 0,15 mm ∅ | |
长度 | 按照规格 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3307A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6568 | ALL | 219 KB |