请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 最大 360° 最小 90° |
|
调整范围 | 2 开关框架 可编程 , 最小 5°,最大 360° | |
旋转速度 | max. 100 min-1 | |
额定值 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
重复精度 | ± 0,25 ° | |
分辨率 | 0,2 ° | |
温度漂移 | 0,02 ° / °C (-25 °C ...70 °C) | |
空载电流 | ≤ 45 mA | |
可用前的时间延迟 | 1 s | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED 1 | 开关状态, 开关输出 1 | |
黄色 LED 2 | 开关状态, 开关输出 2 | |
电源/错误 LED | 状态显示 LED,绿色/红色(通电/缺少执行器/键锁) | |
LED U/I | 执行器 在测量范围内 | |
开关输出 | ||
输出类型 | 2 路开关输出,NPN,常开 , 反极性保护 , 短路保护 , 可编程 | |
工作电流 | ≤ 100 mA | |
开关迟滞 | 1 ° | |
电压降 | ≤ 3 V | |
短路保护 | 脉冲式 | |
模拟量输出 | ||
输出类型 | 电流输出或电压输出(取决于负载) 4 ... 20 mA (RL < 400 Ω) 0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ) |
|
线性度误差 | ± 0,6 ° ,(带原装执行器) | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
目标 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) | |
质量 | 180 g | |
尺寸 | ||
高度 | 26,5 mm | |
宽度 | 76,5 mm | |
长度 | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual PMI360DV-F130-IU2E0-V15 | ENG | 1957 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 678 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4301A | ALL | 1255 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6309_ENG | ENG | 1222 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|