Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

感应式定位系统 PMI40-F90-I-V15

PMI40-F90-I-V15
  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 测量范围 0 ...40 mm

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PMI40-F90-I-V15

通用规格
开关元件功能模拟电流输出
物距0,5 ... 3 mm , 推荐: 2 mm
测量范围0 ... 40 mm
额定值
工作电压18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
线性度误差± 0,4 mm
重复精度± 0,1 mm
分辨率33 µm
温度漂移±0.5 mm
空载电流≤ 60 mA
工作电压指示灯绿色 LED
功能性安全相关参数
MTTFd202 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
模拟量输出
输出类型电流输出 4 ... 20 mA
负载电阻器电流输出 ≤ 500 Ω
遵守标准和指令
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
机械规格
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳PBT
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
尺寸
高度40 mm
宽度23 mm
长度60 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电感式测距传感器

Details: PMI40-F90-I-V15

Product Documentation: PMI40-F90-I-V15

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB

Design / Simulation: PMI40-F90-I-V15

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP402 KB

配套产品: PMI40-F90-I-V15

附件

母头接插件单端 M12 直头 A 型,5 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯头 A 型,5 针,PVC 灰色缆线fa
F90、F112 和 F166 类型传感器的阻尼元件;侧孔fa
用于安装 F90 传感器的安装支架, 材料: 金属片(钢),镀锌fa