请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
PAX001 的定位传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 0 ... 360 ° | |
旋转速度 | max. 100 min-1 | |
额定值 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
重复精度 | 0.5° | |
分辨率 | 0,2 ° | |
温度漂移 | 1.5° (-25 °C ...70 °C) | |
空载电流 | ≤ 45 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 450 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | RS 232 | |
电源/错误 LED | 状态显示 LED,绿色/红色(通电/缺少执行器) | |
接口 | ||
接口类型 | RS 232, 用于与接口盒 PAX 通信... | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
外壳材料 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
质量 | 180 g | |
尺寸 | ||
高度 | 26 mm | |
宽度 | 76,5 mm | |
长度 | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式测距传感器 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Product Overview - Inductive Positioning Systems | ENG | 1289 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 678 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|