VisuNet GMP KM工业监视器为在特殊管控行业中应用而设计,如制药、食品和饮料。监视器的机械元件防护等级达到IP 65,同时设计符合GMP“良好作业规范”原则。
19"和22"工业显示器的分辨率分别达到1280*1024和1680*1050。聚酯薄膜工业键盘有105个键,可抗菌和抵抗清洗剂,特别适用于工业领域。键盘由不锈钢制造,防护等级达到IP65,并适用于多种语言。
多种鼠标类型可选:
VisuNet IND在封闭的监视器或工作站中,是 Class I, Div.2 的 解决方案 ,符合过程生产中的条件。VisuNet IND的外壳设计使其具有极强的适应性,所以 操作员工作站 可以贯穿工厂的各个地方,外形一样,但功能却不同。