请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
色标传感器,50 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,外部示教,推挽输出,M12 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
传感器范围 | 50 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
光斑表示 | 3 mm x 16 mm ,光斑和外壳平行 | |
角度偏差 | 最大 ± 3° | |
环境光限制 | ||
连续光 | 7000 Lux | |
示教 | 静态示教 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 650 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 黄色 LED;切换操作:检测到色标时亮起 示教操作:缓慢闪烁 警报显示:无法保证安全操作时快速闪烁 |
|
控制元件 | 示教按键 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 70 mA | |
输入 | ||
功能输入 | 示教输入 | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换,按照示教顺序 | |
信号输出 | 推挽输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | PNP: ≥ (+UB -2.5 V) , NPN: ≤ 1,5 V | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
开关频率 | 16,5 kHz | |
响应时间 | 30 µs | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
耐冲击和抗振 | IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g | |
抗振性 | IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | 通过 cULus 认证 , 2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
光学端面 | 玻璃 | |
质量 | 200 g | |
尺寸 | ||
高度 | 85,6 mm | |
宽度 | 33 mm | |
深度 | 60,8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0.1 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 5.1 | 27270906 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 427 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 154 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2232A | ALL | 185 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|