Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

阀门连接器线组 VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
  • 符合 EN 175301-803 A/ISO 4400 标准(以前为 DIN 43650 标准)的阀门连接器
  • 适用于 F31K 和 F31K2 双传感器
  • 齐纳二级管作为保护电路
  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 模制密封件
  • 桥接保护接地使得可以自由选择缆线型号
  • 阻燃缆线

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

技术参数节选  VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

产品阐述
阀门连接器,C 型 (Ind),M12,2+PE,LED,齐纳二极管,PVC 缆线
通用规格
针脚数2 + PE
连接 1工业阀门连接器
结构类型 1直角
连接 2公头连接器
结构类型 2直角
螺纹 2M12
指示灯/操作方法
黄色 LED功能显示
电气技术规格
工作电压24 V AC/DC
工作电流最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
抑制齐纳二级管
环境条件
环境温度主体: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
电缆,柔性: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
防护等级IP65/IP67
连接阀连接器,C 型 (Ind)
材料
触点铜锡合金
接触表面
主体TPU,黑色
电缆PVC
磁芯绝缘PVC
电缆
护套直径∅ 4,8 mm
弯曲半径> 5 x 电缆直径,活动式
> 10 x 电缆直径,固定式
颜色黑色
线芯3 x 0.5 mm2 , 20 AWG
导线结构28 x 0,15 mm ∅
长度0,3 m
质量34,47 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

数据表: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

数据表文件类型文件大小
Datasheet VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-YPDF217 KB
Fiche de données VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-YPDF220 KB
Datenblatt VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-YPDF216 KB
Hoja de datos VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-YPDF224 KB

CAD+CAE: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

CAD文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1185 KB

配套产品: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

...的配件
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC), 防护等级: IP66 / IP67 / IP69fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC), 防护等级: IP66 / IP67 / IP69fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC), 防护等级: IP66 / IP67 / IP69fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头, 外壳材料: 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC), 防护等级: IP66 / IP67 / IP69fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , 1/2" NPT 缆线密封接头, 外壳材料: 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC), 防护等级: IP66 / IP67 / IP69fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线具有最小断态电流, 安装: 非齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 2x 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 螺丝端子 , 1/2" NPT 缆线密封接头, 外壳材料: 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC), 防护等级: IP66 / IP67 / IP69fa
阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: PNP, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 笼式张紧弹簧接线端子, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 2 x 常开 (NO), 输出类型: 双线式, 安装: 齐平安装, 输出极性: DC, 输出类型: 4 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 6 ... 60 V DC, 电压类型: DC, 连接(系统侧): 笼式张紧弹簧接线端子, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 安全完整性级别 (SIL): SIL 2, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUN 17.0021X, 设备保护级别 Ga: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gb: TüV 99 ATEX 1479 X, 设备保护级别 Gc (ic): PF13CERT2895 X, 连接(系统侧): 笼式张紧弹簧接线端子
剥线长度 7 mm
M20 x 1.5 缆线密封接头
可用螺纹长度 11.5 mm
最大旋入深度 11.5 mm, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 安全完整性级别 (SIL): SIL 2, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Ga: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Gb: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Gc (ic): PF13CERT2895 X, 连接类型: 螺丝接线端子, 连接(系统侧): 螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm
剥线长度 7 mm , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mm, 外壳材料: 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC)fa
温度范围扩大, 阀位检测, 电磁阀输出, 适用于 2:1 技术, 开关功能: 2 x 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平安装, 输出类型: 2 线, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 适用于 2:1 技术, 安全完整性级别 (SIL): SIL 2, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Gb: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Mb: IECEx TUR 17.0055X, 设备保护级别 Ga: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Gb: TüV 17 ATEX 8125 X, 设备保护级别 Gc (ic): PF13CERT2895 X, 连接类型: 螺丝接线端子, 连接(系统侧): 螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm
剥线长度 7 mm , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mm, 外壳材料: 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC)fa