请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 100 mA | |
线性度 | 非安全性:16 位时 ± 4 LSB,12 位时 ± 0.5 LSB 安全值:10 位 ± 0 LSB |
|
输出码 | 二进制码 | |
Code course(计数方向) | 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
|
接口 | ||
接口类型 | CANopen / CANopen 安全性 | |
分辨率 | ||
单圈 | CANopen: 可达 16 Bit CANopen 安全性: 10 位 |
|
多匝 | 14 Bit | |
总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
传输速率 | 最大 1 MBit/s | |
符合标准 | DSP 406/301/304,CLASS 1 和 2 | |
输出 | ||
输出类型 | DSP 406/301/304,CLASS 1 和 2 | |
连接 | ||
端子盒 | 在可拆卸的外壳盖中 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529, 轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封) 外壳侧:IP65 |
|
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz | |
功能安全 | IEC 62061:2005 ISO 13849-1:2006 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
组合 1 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 |
|
组合 2 (Inox) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 |
|
质量 | 大约 800 g (组合 1) 大约 1300 g (组合 2) |
|
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
惯性力矩 | 30 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (无轴封的型号) | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N | |
径向 | 110 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7151 | ALL | 246 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
EDS / EDS | 08/2010 | ZIP | 3 KB |
Software Tools | |||
Configuration software for CANopen safety encoders / Konfigurationssoftware für CANopen-Safety-Drehgeber | 08/2010 | ZIP | 370 KB |
SISTEMA SLB Library Safety Encoder / SISTEMA SLB Library Safety Encoder | 03/2010 | ZIP | 174 KB |