请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 210 a | |
L10 | 7,7 E+9 转速为 3000 rpm 时 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 90 mA | |
线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
输出码 | 格雷码,二进制码 | |
Code course(计数方向) | 请参见输入 1 | |
接口 | ||
接口类型 | SSI | |
单稳态触发时间 | 20 ± 10 µs | |
分辨率 | ||
单圈 | 可达 16 Bit | |
多匝 | 可达 14 Bit | |
总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
传输速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
符合标准 | RS 422 | |
输入 1 | ||
输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V 或开路输入 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
|
低 | 0 ... 2 V 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) |
|
输入电流 | < 6 mA | |
接通延时 | < 10 ms | |
输入 2 | ||
输入类型 | 零位调整 (PRESET) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
信号持续时间 | min. 100 ms | |
接通延时 | < 10 ms | |
连接 | ||
电缆 | &Empty;10.2 mm,Radox 9 x 0.5 mm2 | |
端子盒 | 请参见订购信息 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP66 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Mb | IECEx ITS 15.0060X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Mb | ITS 15 ATEX 18371X | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
组合 1 | 外壳: 不锈钢 1.4305 / AISI 303 法兰: 不锈钢 1.4305 / AISI 303 轴: 不锈钢 1.4305 / AISI 303 |
|
组合 2 (Inox) | 外壳: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L 法兰: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L 轴: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L |
|
质量 | 大约 2600 g (组合 1) 大约 3900 g (组合 2) |
|
旋转速度 | 最大 3000 min -1 | |
惯性力矩 | 180 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 4 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 60 N | |
径向 | 80 N | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | ENG | 317 KB |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual / Betriebsanleitung | CHS | 330 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Intertek ATEX Category M | ITS15ATEX18371X | ALL | 733 KB | |
Worldwide Intertek IECEx Certificate of Conformity Group I | IECEx ITS 15.0060X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-2496DENG | ENG | 258 KB |