请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
漫反射型光电传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 10 ... 450 mm | |
调整范围 | 60 ... 450 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 950 nm | |
环境光限制 | ≤ 10000 Lux | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 25 mA | |
工作电流 | 每路输出最高为 100 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 200 ms | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 2 路 NPN,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA 每路输出 | |
电压降 | ≤ 2 V DC | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | ≤ 1 ms | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m PVC 缆线 | |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
光学端面 | 丙烯酸 | |
质量 | 大约 40 g | |
尺寸 | ||
高度 | 34,5 mm | |
宽度 | 15 mm | |
长度 | 29,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 162 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1 | ALL | 548 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0294C | ALL | 305 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5339 | ALL | 229 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|