请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
背景抑制型光电传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 接通白色 (90%): : 10 ... 21 mm , 黑色 (6 %): 10 ... 20 mm | |
最大检测范围 | 5 ... 22 mm | |
背景抑制 | 起始于 22 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
黑/白差 (6 %/90 %) | 大约 1 mm | |
光点直径 | 大约 1,5 mm 当 21 mm | |
发散角 | 大约 5 ° | |
环境光限制 | ||
连续光 | 40000 Lux | |
调制光 | 5000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1940 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 检测到物体时亮起 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | < 25 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可电动切换 | |
信号输出 | 推挽输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V DC | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
耐冲击和抗振 | IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g | |
抗振性 | IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | 是 | |
UL 认证 | 通过 cULus 认证 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 / IP69K | |
连接 | 200 mm 固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
光学端面 | 玻璃板 | |
电缆 | PUR | |
质量 | 大约 15 g | |
尺寸 | ||
高度 | 31,4 mm | |
宽度 | 13,9 mm | |
深度 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 335 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0 | ALL | 493 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2149A | ALL | 186 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|