Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

暂不可售
暂不可售

三角测量传感器 (BGS) OBT50-R3-E2-0,2M-V3

OBT50-R3-E2-0,2M-V3
  • 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
  • 通过耐磨、抗静电的前玻璃面板,提高机器的可用性
  • 高可见性光斑,即使在深色材料上依然清晰可见
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 超长检测范围为新应用铺平了道路

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OBT50-R3-E2-0,2M-V3

产品阐述
带背景抑制功能的三角测量型光电传感器,适合标准应用,微型设计,50 mm 检测范围,红光,亮通,PNP 输出,带 M8 插头的固定缆线
通用规格
检测距离3 ... 50 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
黑/白差 (6 %/90 %)< 15 % 当 50 mm
角度偏差大约 2 °
光点直径大约 3,5 mm 相距 50 mm
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED 亮起: 检测到物体时亮起
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
空载电流< 10 mA
防护等级III
输出
开关类型常开触点
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率大约 800 Hz
响应时间600 µs
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接200 mm 固定缆线,带 3 针 M8 x 1 连接器
材料
外壳PC/ABS 和 TPU
光学端面玻璃
电缆PUR
质量大约 20 g
尺寸
高度26 mm
宽度7,5 mm
深度13,8 mm
电缆长度200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: OBT50-R3-E2-0,2M-V3

Product Documentation: OBT50-R3-E2-0,2M-V3

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF490 KB

Design / Simulation: OBT50-R3-E2-0,2M-V3

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: OBT50-R3-E2-0,2M-V3

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5345ALLPDF298 KB

配套产品: OBT50-R3-E2-0,2M-V3

附件

母头接插件单端 M8 直型 A 型,3 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M8 弯型 A 型,3 针,PUR 灰色缆线fa
R3 系列传感器适用的辅助安装件,安装支架fa
R3 系列传感器适用的辅助安装件,安装支架fa
R3 系列传感器适用的辅助安装件,安装支架fa
R3 系列传感器适用的辅助安装件,安装支架fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...