请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
背景抑制型光电传感器,140 mm 可调节检测范围,红外光,亮通/暗通,2 路 PNP 输出,M8 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 4 ... 140 mm | |
最小检测范围 | 4 ... 25 mm | |
最大检测范围 | 12 ... 140 mm | |
调整范围 | 25 ... 140 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 6 % | |
光点直径 | 大约 5 mm 在检测范围内 120 mm | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1580 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 检测到物体时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 20 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
开关频率 | 1 kHz | |
响应时间 | 500 µs | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC | |
UL 认证 | cULus | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 / IP69K | |
连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
光学端面 | PMMA | |
连接器 | 塑料 | |
质量 | 大约 10 g | |
尺寸 | ||
高度 | 31 mm | |
宽度 | 11 mm | |
深度 | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 373 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 519 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | Ecolab-05092007 | ALL | 999 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0067C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5334 | ALL | 229 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|