请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 0 ... 500 mm | |
参考目标 | 标准白 200 mm x 200 mm | |
光源 | 红外发光二极管 , 880 nm | |
光源类型 | 红外 | |
光点直径 | 大约 80 mm 当 500 mm | |
环境光限制 | 10000 Lux | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 双色 LED,黄色/绿色 黄色:开关状态 绿色:通电 闪烁:稳定性控制 |
|
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 25 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 25 ms | |
输出 | ||
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
开关频率 | ≤ 500 Hz | |
响应时间 | ≤ 1 ms | |
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
认证 | CE,cULus | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m 固定缆线,带 Amp 连接器 连接器:280359-0 触点:280708-2(卷) |
|
材料 | ||
外壳 | 黄铜,镀镍 | |
光学端面 | PC | |
质量 | 110 g | |
尺寸 | ||
长度 | 60 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
数据表 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|
Datasheet OBT500-18GM60-E5-3AMP | 276 KB |
符合性声明 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | 312 KB |